Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
601
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
D
l c
Bestellbezeichnung
UC500-D1-3K-V7
Erfassungsbereich
60 ... 550 mm
Wandlerfrequenz
ca. 380 kHz
Betriebsspannung
10 ... 253 V DC
20 ... 253 V AC , 47 ... 63 Hz
Leerlaufstrom
< 30 mA bei U
B
= 30 V DC
< 110 mA bei U
B
= 10 V DC
< 25 mA bei U
B
= 220 V AC
Ausgangstyp
3 Relaisausgänge, Schließer/Öffner wählbar
Kontaktbelastung
253 V AC/150V DC, 3 A (ohm. Last)
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Deckel: PC
Gehäuse: PBT
Gewindeflansch: Edelstahl
Einbaustecker/Kabeldose: PETP
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschluss
Kabeldose 90° V7, (7-polig)
Aderquerschnitt:
1,5 mm
2
Kabeldurchmesser Ø7 ... 9 mm
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Höhe H [mm]
106
Durchmesser D [mm]
75
Anschlussbereich l
c
[mm]
79
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30/75 mm
Speziell für die Füllstandsüber-
wachung in Behältern
Großer Betriebsspannungsbe-
reich
10 ... 253 V DC
20 ... 253 V AC
3 Relaisausgänge
Parametrierung über DIP-Schal-
ter
Temperaturkompensation
Kabeldose im Lieferumfang
enthalten
U B
U B
1
2
3
4
5
6
A1
A2
A3
U
Normsymbol/Anschluss:
UC500-D1-3K-V7
Steckverbinder V7
1 6
4 2 3
5
S