Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
603
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Ausgangstyp
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Synchronisation
1 Synchronanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-15 ... 70 °C (5 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB120-F12P-EP-V15
UB250-F12P-EP-V15
UB800-F12P-EP-V15
Erfassungsbereich
15 ... 150 mm
●
20 ... 250 mm
●
30 ... 800 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 310 kHz
●
ca. 400 kHz
●
ca. 850 kHz
●
Leerlaufstrom
25 mA
● ●
60 mA
●
Schaltfrequenz
max. 4 Hz
●
20 Hz
●
50 Hz
●
Eingangstyp
1 Eingang zur Schallkeuleneinstellung
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
43
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-K02
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-K03
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-01
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-06
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-MLV12-HWK
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe F12
Schaltpunkteinstellung über
Potentiometer
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Sehr kleine Blindzone
Gegentaktausgang
Temperaturkompensation
Breite der Ultraschall-Keule
wählbar
Extrem schmale Schallkeule
Beam-Eingang
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version EP, pnp/npn)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
n.c.
Sync.
Schaltausgang
Normsymbol/Anschluss:
(Version EP, pnp/npn)
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
+ U
B
1
- U
B
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
UB800-F12P-EP-V15
UB120-F12P-EP-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)