Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
609
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Leerlaufstrom
55 mA
Kennlinienabweichung ± 1 % vom Endwert
Eingangstyp
1 Lerneingang
Synchronisation
1 Synchroneingang
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB500-F54-I-V15
UB500-F54-U-V15
UB2000-F54-I-V15
UB2000-F54-U-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ●
80 ... 2000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
● ●
ca. 380 kHz
● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
●
●
15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
●
●
Ausgangstyp
1 Analogausgang 0 ... 10 V
●
●
1 Analogausgang 4 ... 20 mA
●
●
Auflösung
0,11 mm
●
0,13 mm
●
0,47 mm
●
0,5 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
105
Breite W [mm]
32
Höhe H [mm]
25
Anschlussbereich l
c
[mm]
15
UB-PROG2
Programmiergerät
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe F54
Messfenster einstellbar
Lerneingang
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Deaktivierungsmöglichkeit
Temperaturkompensation
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Normsymbol/Anschluss:
(Version I)
Lerneingang
Synchron
Analogausgang
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(BK)
(BU)
(GY)
+ U
B
- U
B
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version U)
Lerneingang
Synchron
Analogausgang
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
4
3
5
(BN)
(WH)
(BK)
(BU)
(GY)
+ U
B
- U
B
U
UB500-F54-I-V15
UB2000-F54-I-V15
UB500-F54-U-V15
UB2000-F54-U-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)