Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
611
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
60 mA
Schnittstellentyp
RS 232, 9600 Bit/s, no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Betriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Auflösung
< 1 mm
Synchronisation
1 Synchronanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschluss
Klemmraum, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Bestellbezeichnung
UC500+U9+E6+R2
UC3000+U9+E6+R2
UC3000+U9+E7+R2
Erfassungsbereich
300 ... 3000 mm
●
●
60 ... 500 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 130 kHz
●
●
ca. 380 kHz
●
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge npn, Schließer/Öffner
●
2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
131
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M20 x 1,5)
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
ULTRA3000
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihe
UC-FP/U9-R2
Schnittstellenkabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe VariKont
2 unabhängige Schaltausgänge
Serielle Schnittstelle
Schaltpunkteinstellung über
DIP-Schalter oder RS 232
Schnittstelle
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
Absolut verpolsicher
Parametrierbar über
ULTRA 3000
Ausgang 1, TD
Ausgang 2, RD
Sync. Eingang
Normsymbol/Anschluss:
(Version E7, npn)
+ U
B
- U
B
1
4
5
3
2
U
Sync. Eingang
Ausgang 1, TD
Ausgang 2, RD
Normsymbol/Anschluss:
(Version E6, pnp)
1
2
4
3
5
+ U
B
- U
B
U
UC3000+U9+E7+R2
UC500+U9+E6+R2
UC3000+U9+E6+R2