Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
613
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
UJ3000+U1+8B+RS
Erfassungsbereich
300 ... 3000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 130 kHz
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
90 mA
Schnittstellentyp
RS 232, 9600 Bit/s, no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Ausgangstyp
8-Bit-Ausgang zur Ausgabe des Objektabstandes, PNP
1 Störausgang, PNP Öffner
Betriebsstrom
20 mA , kurzschluss-/überlastfest
Auflösung
11 mm , (entsprechend 1 LSB)
Eingangstyp
1 Testeingang, (-U
B
+5 V) bis +U
B
,
100 k
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschluss
2 m, Kabel, 14 x 0,14 mm
2
, Klemmraum vergossen
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
131
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M20 x 1,5)
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
ULTRA3000
Software für Ultraschall-Sensoren, Komfortreihe
UC-FP/U9-R2
Schnittstellenkabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe VariKont
8-Bit-Ausgang
Absolut verpolsicher
Testeingang
Störausgang
Serielle Schnittstelle
Parametrierbar über
ULTRA 3000
Normsymbol/Anschluss:
+U
B
8 Bit Ausgang
Störausgang
-U
B
Testeingang
Transmit-Data
Receiver-Data
Legende:
+UB = braun
Testeingang = grau/rosa
-UB = blau
Störausgang = rot/blau
Schnittstelle:
Receiver-Data RD = weiß/grün
Transmit-Data TD = braun/grün
8 Bit Ausgang:
A1 = weiß
A2 = gelb
A3 = rosa
A4 = rot
A5 = grün
A6 = grau
A7 = schwarz
A8 = violett
U
UJ3000+U1+8B+RS