Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
621
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Leerlaufstrom
50 mA
Kennlinienabweichung ± 1 % vom Endwert
Synchronisation
bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UB500-F42S-I-V15
UB500-F42S-U-V15
UB2000-F42S-I-V15
UB2000-F42S-U-V15
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
● ●
60 ... 2000 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 175 kHz
● ●
ca. 390 kHz
● ●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
●
●
17 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
●
●
Ausgangstyp
1 Analogausgang 0 ... 10 V
●
●
1 Analogausgang 4 ... 20 mA
●
●
Auflösung
0,2 mm bei max. Erfassungsbereich
● ●
0,7 mm
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
34
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
MH 04-3505
Montagehilfe für FP-Sensoren
MHW 11
Montagehalterung für Sensoren
DA5-IU-2K-V
Prozessanzeige- und -steuergerät
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe F42 mit seitlicher Abstrahlung
Extrem kleine Blindzone
Teach-In
Störzielausblendung
Breite der Schallkeule im Nah-
bereich einstellbar
Temperaturkompensation
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Wirkungsrichtung einstellbar
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Normsymbol/Anschluss:
(Version I)
Lerneingang
Sync.
Analogausgang
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
4
3
5
+ U
B
- U
B
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version U)
Lerneingang
Sync.
Analogausgang
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
4
3
5
+ U
B
- U
B
(BN)
(WH)
(GY)
(BK)
(BU)
U
UB500-F42S-I-V15
UB2000-F42S-I-V15
UB500-F42S-U-V15
UB2000-F42S-U-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)