Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
623
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Leerlaufstrom
60 mA
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp, Schließer
Betriebsstrom
300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Linearitätsfehler
1,5 %
Eingangstyp
1 Funktionseingang
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Bestellbezeichnung
UC500-F65-IE2R2-V15
UC500-F65-UE2R2-V15
UC1500-F65-IE2R2-V15
UC1500-F65-UE2R2-V15
UC2500-F65-IE2R2-V15
UC2500-F65-UE2R2-V15
Erfassungsbereich
60 ... 500 mm
● ●
200 ... 1500 mm
● ●
250 ... 2500 mm
● ●
Wandlerfrequenz
ca. 120 kHz
● ●
ca. 200 kHz
● ●
ca. 400 kHz
● ●
Ausgangstyp
1 Spannungsausgang 0 ... 10 V
●
●
●
1 Stromausgang 4 ... 20 mA
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
64,4
Breite W [mm]
125
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
3RX4000-PF
PC-Interface
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe F65
Füllstandsmessung
1 Schaltausgang
Parametriermöglichkeit über In-
terface (Zubehör) und SON-
PROG
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
1 Analogausgang,
0 ... 10 V Spannungsquelle
1 Analogausgang,
4 ... 20 mA Stromquelle
1
+U B
XI
2
4
5
-U B
3
Schaltausgang
Analogausgang
UC500-F65-IE2R2-V15
UC1500-F65-IE2R2-V15
UC2500-F65-IE2R2-V15
UC500-F65-UE2R2-V15
UC1500-F65-UE2R2-V15
UC2500-F65-UE2R2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)