62
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
4 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB4-12GM30-E2
NBB4-12GM30-E3
NBB4-12GM50-E0
NBB4-12GM50-E1
NBB4-12GM50-E2
NBB4-12GM50-E3
NBB4-12GM30-E2-V1
NBB4-12GM30-E3-V1
NBB4-12GM50-E0-V1
NBB4-12GM50-E1-V1
NBB4-12GM50-E2-V1
NBB4-12GM50-E3-V1
Schaltelementfunktion NPN
Öffner
●
●
NPN
Schließer
●
●
PNP, Schließer
●
●
PNP
Öffner
●
● ●
●
PNP
Schließer
●
●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ●
● ●
0 ... 800 Hz
● ● ● ●
● ● ● ●
Betriebsstrom
0 ... 150 mA
● ●
● ●
0 ... 200 mA
● ● ● ●
● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
50
45
65
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
27
47
30
49
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
4 mm bündig
Erhöhter Schaltabstand
Erweiterter Temperaturbereich
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB4-12GM30-E2-V3
PNP
Schließer
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
2
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
2
3
NBB4-12GM30-E2-V1
NBB4-12GM30-E2-V3
NBB4-12GM50-E2-V1
NBB4-12GM30-E3
NBB4-12GM50-E3
NBB4-12GM50-E1
NBB4-12GM50-E1-V1
NBB4-12GM50-E0-V1
NBB4-12GM30-E3-V1
NBB4-12GM50-E3-V1
NBB4-12GM30-E2
NBB4-12GM50-E2
NBB4-12GM50-E0
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)