Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
661
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
l c
Bestellbeispiel:
PVM58N-032AGR0BN-1213
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
110 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
CVS58
DVS58
PVS58
CVM58
DVM58
PVM58
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Schnittstellentyp
CANopen
●
●
DeviceNet
●
●
PROFIBUS
●
●
Aufl;sung
Singleturn
bis 16 Bit
● ● ● ● ● ●
Multiturn
14 Bit
● ● ●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
● ● ●
bis 30 Bit
● ● ●
Übertragungsrate
max. 0,5 MBit/s
●
●
max. 1 MBit/s
●
●
0,0096 ... 12 MBit/s
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 73 ... 79
● ● ●
je nach Ausführung: 84 ... 90
● ● ●
Durchmesser D [mm]
58
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
Bestellinformationen
AH 58-B1CA-2BW
Bushaube
. V . 5 8 .
-
. . . . . R 0 B N
-
. . . .
Anzahl der Bits Singleturn
13 8192 (Standard)
16 65536
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Welle
∅
10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
032 Welle
∅
6 mm x 10 mm with mit Servoflansch
Gehäusematerial
N Aluminium, pulverbeschichtet
I
Inox
W Aluminium, pulverbeschichtet mit Wellendichtung
Datenformat
C CAN-Bus
D DeviceNet
P
PROFIBUS
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Anschlussart
AG abnehmbarer Gehäusedeckel mit Klemmraum
AN abnehmbarer Gehäusedeckel mit Steckverbindern M12 x 1
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
14 16384
00 Singleturn-Drehgeber
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 4.4 ab Seite 700
Zubehör
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm, busfähig
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Servo- oder Klemmflansch
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Programmierbare Schaltnocken
Programmierbare Endschalter
Funktionsbeschreibung
Das Gerät ist für die Wellenmontage ausge-
legt und wird in Servo- und Klemmflansch-
Ausführung geliefert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über die ab-
nehmbare Bushaube.
R