Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
671
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.1.3
Technische Daten
L
l c
D
Bestellbeispiel:
PVM58X-F1AAGR0BN-1213
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
PROFIBUS
Übertragungsrate
0,0096 ... 12 MBit/s
Arbeitstemperatur
-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Schutzart
Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring)
Gehäuseseite: IP65
Material
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
± 0,9 °
Axialversatz
statisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatz
statisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
PSS58X
PSM58X
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
bis 16 Bit
●
●
Multiturn
14 Bit
●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
●
bis 30 Bit
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Gruppe, Kategorie, Zünd-
schutzart
¬
II 3G Ex nA IIB T4
¬
II 3D Ex tD A22 IP64 T120°C
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
100
112
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Anschlussbereich l
c
[mm]
32
Bestellinformationen
P V . 5 8 X - . . . A G R 0 B N - . . . .
Anzahl der Bits Singleturn
13 8192 (Standard)
16 65536
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
14 16384
00 Singleturn-Drehgeber
Anschlussart
AG abnehmbarer Gehäusedeckel mit Klemmraum
Wellenmaß/Flanschausführung
F1A Steckhohlwelle
∅
10 mm x 30 mm
F2A Steckhohlwelle
∅
12 mm x 30 mm
F3A Steckhohlwelle
∅
15 mm x 30 mm
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Ausgabecode
B Binär
Abgang
R radial (Anschlussart AG, AN, AW)
Absolutwertdrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm, Profibus
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Steckhohlwelle
PROFIBUS-Schnittstelle
Ex-Zulassung für Zone 2 und
Zone 22
Programmierbare Endschalter
Geschwindigkeitsausgabe
Inbetriebnahmemodus
Funktionsbeschreibung
Der Absolutwertdrehgeber entspricht dem PROFI-
BUS Profile for Encoders, Order No. 3.062. Unter-
stützt wird der Betrieb gemäß Class 1 und Class 2.
Die abnehmbare Anschlusshaube enthält die Dreh-
schalter für die Adresseinstellung und den Schiebe-
schalter für den Abschlusswiderstand. Mit diesen
Schaltern weisen Sie dem Gerät eine feste Adresse
und Busterminierung zu.
Der Absolutwertgeber wird direkt - also ohne Kupp-
lung - auf die Applikationswelle montiert. Die Rotati-
on des Absolutwertgebers wird durch eine
Drehmomentstütze verhindert.
Dieser Profibus-Absolutwertgeber ist für den Einsatz
in Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.