Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
697
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Seilzüge
4
.3
Technische Daten
h
C
D
M
A
B
M
D
E
M
F
E
20H7
29
G
Gemeinsame Daten
Trommelumfang
200 mm
Auflösung
200 mm / Schritte des montierten Drehgebers pro Umdrehung
Lieferumfang
Seilzug , Kupplung
Umgebungstemperatur
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeit
25 g
Wellenmaß
10 mm x 20 mm , Klemmflansch
Schutzart
IP65
Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Messseil
Edelstahl 1.4401/316L
Bestellbezeichnung
SL02-X2/GS80-200
SL03-X2/GS80-200
Messlänge
2000 mm
●
3000 mm
●
Abmessungen
A
[mm]
34,7
56,4
B
[mm]
78,2
99,9
C
[mm]
34,7
56,4
D
[mm]
50
E
[mm]
80
F
[mm]
ca. 115
G
[mm]
30,5
M
M6 x 7
SL-RP/GS80
Umlenkrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Seilzug
Baureihe SL0x für Drehgeber mit Klemmflansch
Direkte Längen- und Wegmes-
sung
Optimales Preis-/Leistungsver-
hältnis
Einfache Installation
Robuste Ausführung
Lange Lebensdauer
Funktionsbeschreibung
Die Kombination eines Multiturn Absolutwertgebers
mit einem Seilzug eignet sich bestens für kosten-
und montagegünstige Positionieraufgaben.
Seilzüge von Pepperl+Fuchs enthalten eine hochge-
naue Messtrommel mit äußerst stabilem Federrück-
zug, auf die ein hochflexibles Edelstahlseil einlagig
gespult wird. Die Drehbewegung der Messtrommel
wird über eine spielfreie Kupplung an den ange-
flanschten Multiturn-Absolutwertdrehgeber übertra-
gen.
Abmessungen