Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
699
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Seilzüge
4
.3
Technische Daten
6
C
D
M
A
20 20
M
D
E
M
F
E
20H7
29
L
F
B
G
Gemeinsame Daten
Lieferumfang
Seilzug , Kupplung
Umgebungstemperatur
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeit
25 g
Wellenmaß
10 mm x 20 mm , Klemmflansch
Schutzart
IP65
Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Messseil
Edelstahl 1.4401/316L
Bestellbezeichnung
SL3001-X2/GS80
SL3002-X2/GS80
SL3003-X2/GS80
SL3005-X2/GS130
SL3010-X2/GS130
SL3015-X2/GS130
SL3025-X2/GS130
Messlänge
[m]
1 2 3 5 10 15 25
Trommelumfang
[mm]
200
334,1
Auflösung
200 mm / Schritte des montierten Drehge-
bers pro Umdrehung
● ● ●
334,1 mm / Schritte des montierten Drehge-
bers pro Umdrehung
● ● ● ●
Abmessungen
A
[mm]
34
41,5
60
77,2
99,7
146,2
215,4
B
[mm]
93,8
108,8
134,8
156,1
201,1
270,1
384,1
C
[mm]
34
41,5
60
77,2
99,7
146,2
215,4
D
[mm]
50
80
E
[mm]
80
130
F
[mm]
ca. 60
G
[mm]
31,5
52
L
F
[mm]
36,8
34,8
M
M6 x 7
M8 x 8
SL-RP/GS80
Umlenkrolle
SL-RP/GS130
Umlenkrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Seilzug
Baureihe SL30xx für Drehgeber mit Klemmflansch
Direkte Längen- und Wegmes-
sung
Hohe Messgenauigkeit
Einfache Installation
Robuste Ausführung
Lange Lebensdauer
Funktionsbeschreibung
Die Kombination eines Multiturn Absolutwertgebers
mit einem Seilzug eignet sich bestens für kosten-
und montagegünstige Positionieraufgaben.
Seilzüge von Pepperl+Fuchs enthalten eine hochge-
naue Messtrommel mit äußerst stabilem Federrück-
zug, auf die ein hochflexibles Edelstahlseil einlagig
gespult wird. Die Drehbewegung der Messtrommel
wird über eine spielfreie Kupplung an den ange-
flanschten Multiturn-Absolutwertdrehgeber übertra-
gen.
Abmessungen