Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
701
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Technische Daten
Abmessungen
M5
4.5
50
ø d1
ø d2
ø 26
Gemeinsame Daten
Feder
Federstahl, vernickelt
Endstück
Zink-Druckguss
Drehzahl
max. 3000 min
Max. Drehmoment
1,5 Nm
Radialversatz
max. ± 1,5 mm
Axialversatz
max. ± 1 mm
Winkelfehler
max. ± 5 °
Verdrehwinkel
bei Drehmoment 0,75 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts
40 °
Drehrichtung links
60 °
Trägheitsmoment
95 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmschrauben M5 x 6, DIN 916
Bestellbezeichnung
9401 6*6
9401 6*10
9401 8*8
9401 8*10
9401 10*10
9401 10*12
9401 12*12
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 6 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
●
d1 = 8 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 12 mm
●
d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
●
Federstahlkupplung
Baureihe 9401
Universell einsetzbar für die
spielfreie Übertragung von
Drehbewegungen
Stark schwingungsdämpfend
Guter Ausgleich von Fluch-
tungsfehlern
Geringe Drehfedersteife
Kleine Rückstellkräfte
Keine bewegten Teile
Sehr robuste Ausführung