Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
703
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Technische Daten
Abmessungen
22
ø30
ød
2
ød
1
M3 x 10 DIN912
Gemeinsame Daten
Flansch
Aluminium
Federscheiben
Kunststoff
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Max. Drehmoment
0,6 Nm
Radialversatz
max. ± 0,3 mm
Axialversatz
max. ± 0,4 mm
Winkelfehler
max. ± 2,5 °
Drehsteifigkeit
50 Nm / rad
Befestigung
Klemmflansch
Bestellbezeichnung
9404 6*6
9404 10*10
9404 12*12
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
●
Federscheibenkupplung
Baureihe 9404
Sehr große Drehfedersteife
Geeignet bis 12.000 U/min
Guter Ausgleich von Fluch-
tungsfehlern
Schwingungsdämpfend
Elektrisch isolierend