Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
705
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Technische Daten
Abmessungen
ød
2
ø25
ød
1
25
Gemeinsame Daten
Material
Delrin 107, AlMgSi1, hartbeschichtet
Drehzahl
max. 15000 min
-1
Max. Drehmoment
1 Nm
Radialversatz
max. ± 0,5 mm
Axialversatz
max. ± 0,3 mm
Winkelfehler
max. ± 1,5 °
Drehsteifigkeit
50 Nm / rad
Trägheitsmoment
20 kg m
2
x 10
-7
Befestigung
Klemmflansch
Bestellbezeichnung
9410 6*6
9410 10*10
9410 12*12
Wellendurchmesser
d1 = 6 mm , d2 = 6 mm
●
d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
●
d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
●
Präzisionskupplung
Baureihe 9410
Präzisionskupplung