Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
707
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Technische Daten
Abmessungen
M5
B
øD
ødH8
Baureihe 9101
9101, 8
9101, 10
9101, 12
Oberfläche
Kunststoff
Hytrel 4056
●
●
●
Durchmesser
D = 159 mm
●
●
●
Umfang
500 mm
●
●
●
Breite
25 mm
●
●
●
Wellendurchmesser
d = 8 mm
●
d = 10 mm
●
d = 12 mm
●
9102, 8
9102, 10
9102, 12
Oberfläche
Noppengummi
Nitril (NBR)-Blend
●
●
●
Durchmesser
D = 159 mm
●
●
●
Umfang
500 mm
●
●
●
Breite
25 mm
●
●
●
Wellendurchmesser
d = 8 mm
●
d = 10 mm
●
d = 12 mm
●
9103, 8
9103, 10
9103, 12
Oberfläche
Aluminium, gerändelt
●
●
●
Durchmesser
D = 159 mm
●
●
●
Umfang
500 mm
●
●
●
Breite
25 mm
●
●
●
Wellendurchmesser
d = 8 mm
●
d = 10 mm
●
d = 12 mm
●
Messrad
Baureihen 9101, 9102, 9103
Baureihe 9101
Baureihe 9102
Baureihe 9103
Kunststoff-Belag
500 mm Umfang
Noppengummi-Belag
500 mm Umfang
Alurändel
500 mm Umfang