Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
709
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Zubehör
4
.4
Technische Daten
Abmessungen
M5
B
øD
ødH8
9112, 8
9112, 10
9112, 12
Oberfläche
Kunststoff, gerändelt
Hytrel 4056
●
●
●
Durchmesser
D = 159 mm
●
●
●
Umfang
500 mm
●
●
●
Breite
25 mm
●
●
●
Wellendurchmesser
d = 8 mm
●
d = 10 mm
●
d = 12 mm
●
9113, 6
9113, 8
9113, 10
Oberfläche
Kunststoff, gerändelt
Hytrel 4056
●
●
●
Durchmesser
D = 63,7 mm
●
●
●
Umfang
200 mm
●
●
●
Breite
12 mm
●
●
●
Wellendurchmesser
d = 6 mm
●
d = 8 mm
●
d = 10 mm
●
Messrad
Baureihen 9112, 9113
Baureihe 9112
Baureihe 9113
Kunststoffrändel
500 mm Umfang
Kunststoffrändel
200 mm Umfang