Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
741
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
G
W
Bestellbezeichnung
WCS3B-LS410
Messlänge
max. 314,5 m
Auflösung
± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
Überfahrgeschwindigkeit
12,5 m/s
Freie Toleranzen zur Codeschiene
horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme
2 VA
Betriebsanzeige
LED grün: Netz ein (Power on)
Datenflussanzeige
LED gelb: Datenübertragung aktiv
Fehleranzeige
LED rot
blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene
permanent leuchtend: interner Diagnosefehler
Schnittstellentyp
CANopen , galvanisch getrennt
Ausgabecode
Binär-Code
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
Abschluss
schaltbar
Betriebstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Gehäuse
ABS , PC (Polycarbonat)
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
115
Breite W [mm]
90
Höhe H [mm]
99
Schlitzweite G [mm]
31
Lesekopf
WCS3B-LS
CANopen-Schnittstelle
Berührungsloser, absoluter Po-
sitionsgeber
Automatische Verschmut-
zungserkennung
Ausgabe von Position und Ge-
schwindigkeit
Montageplatte im Lieferumfang
enthalten
WCS3B-LS4xx
n.c.
UB 10 ... 30 V
GND
CAN-H
CAN-L
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
120
Ω
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)