Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
743
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
G
W
Gemeinsame Daten
Messlänge
max. 327 m
Auflösung
± 0,42 mm (1200 Positionen/m)
Überfahrgeschwindigkeit
12,5 m/s
Freie Toleranzen zur Codeschiene
horizontal: 10 mm ( ± 5 mm )
vertikal: 10 mm ( ± 5 mm )
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme
2 VA
mit Option H, Heizung: 9 VA bei 24 V DC
Schnittstellentyp
SSI-Schnittstelle
Taktrate
100 ... 1000 kHz
Betriebstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Gehäuse
ABS , Polycarbonat , Polyamid (PA)
Schutzart
IP54
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Bestellbezeichnung
WCS2B-LS310
WCS2B-LS311
Ausgabecode
Binär-Code , 25 Bit
●
Gray-Code , 25 Bit
●
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
115
Breite W [mm]
75
Höhe H [mm]
75
Schlitzweite G [mm]
10
Lesekopf
WCS2B-LS
SSI-Schnittstelle
Berührungsloser, absoluter Po-
sitionsgeber
Automatische Verschmut-
zungserkennung
Montageplatte im Lieferumfang
enthalten
WCS2B-LS3xx
DATA+
UB 10 ... 30 V
GND
DATA-
CLK+
1
5
6
3
4
2
CLK-
1
2
3 4
5
6
7
WCS2B-LS310
WCS2B-LS311
1
4
6
7
8
5
3
2
1
WH
2
BN
3
GN
4
YE
5
GY
6
PK
7
BU
8
RD
Adernfarben
(weiß)
(braun)
(grün)
(gelb)
(grau)
(pink)
(blau)
(rot)
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE