Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
745
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Technische Daten
Abmessungen
Gemeinsame Daten
Schienenhöhe
a = 55 mm
Länge
0,1 ... 327 m
Kurvenradius
500 mm
Bestellbezeichnung
WCS2-CS55-L1
WCS2-CS55-M1
Betriebstemperatur
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
●
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
●
Lagertemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
●
Montagetemperatur
10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
●
Materialstärke
0,5 mm
●
0,7 mm
●
Zugbeanspruchung
230 N
●
4500 N
●
Material
Edelstahl 1.4310 / AISI 301
●
Polyester-Laminat
●
Ausdehnungskoeffizient
ca. 2,8 x 10
-5
/K
●
1,6 x 10
-5
/K
●
Masse
175 g / m
●
30 g / m
●
WCS-MT1
Spannvorrichtung für Edelstahl-Codeschiene
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
WCS2 Codeschiene
Baureihe WCS2
Flexible Montage mit Aluprofil-
oder Befestigungswinkelsys-
tem
Hohe mechanische Beständig-
keit
Geeignet für Anwendungen mit
großen Temperaturschwankun-
gen
Hohe chemische Beständigkeit
Geringes Gewicht
6-stellige Positionskennziffer
6,6
7,5
25
125
250
min. 100
12
55
max. 327600
20 20 20
20 20 20
XXX.XXX
XXX.XXX
XXX.XXX