Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
749
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
W
Bestellbezeichnung
WCS-MBG110
Betriebsspannung
24 V DC ± 20 %
Leistungsaufnahme
3,6 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Anschluss für
Steuerung
Schnittstellentyp
RS 422
Protokoll
MODBUS RTU (Remote Terminal Unit)
Übertragungsrate
19,2 kBit/s bzw. 38,4 kBit/s
Datenausgabe
Binär-Code
Bus-Abschlusswiderstand
schaltbar
Schnittstelle 2
Anschluss für
Lesekopf
Anschließbare Leseköpfe
WCS-LS221 , WCS-LS121
Schnittstellentyp
RS 485
Übertragungsart
halbduplex
Übertragungsrate
62,5 kBit/s
RS485-Abschlusswiderstand
schaltbar
Updatezyklus, Lesekopf
2 ms
Betriebstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) , keine Betauung
Schutzart
IP20
Anschlussart
Schnittstelle 1: Klemmanschluss
2,5 mm
2
Schnittstelle 2: Klemmanschluss
2,5 mm
2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
117
Breite W [mm]
23
Höhe H [mm]
100
WCS Interfacemodul
MODBUS RTU
Bis zu 4 Leseköpfe anschließ-
bar
DIN-Hutschienenmontage
Lesekopf
WCS.-LS221
WCS-MBG110
Modbus RTU
Interface
RS 485 -
RS 485 +
MB-Rx 422 -
MB-Rx 422 +
MB-Tx 422 -
MB-Tx 422 +
24 V (Pwr)
0 V (Pwr)
1
2
4
5
6
7
SUB
GND
SDA
SDB
GND UB+
PE
PE
Modbus RTU
4
5
6
7