Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
755
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
W
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
24 V DC ± 20 %
Leistungsaufnahme
2 W (ohne Leseköpfe)
Schnittstelle 1
Schnittstellentyp
SSI
Übertragungsrate
max. 500 kHz
Bus-
Abschlusswiderstand
integriert
Schnittstelle 2
Schnittstellentyp
RS 485
Übertragungsart
halbduplex
RS485-
Abschlusswiderstand
integriert
Updatezyklus,
Lesekopf
1 ms
Betriebstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP20
Anschlussart
abziehbarer Klemmenblock
Bestellbezeichnung
WCS-IS31*
WCS-IS32*
Schnittstelle 1
Datenausgabe
WCS-IS310 : Binär-Code
WCS-IS311 : Gray-Code
●
WCS-IS320 : Binär-Code
WCS-IS321 : Gray-Code
●
Schnittstelle 2
Anschließbare
Leseköpfe
WCS-LS211
●
WCS-LS221
●
Übertragungsrate
max. 187,5 kBit/s
●
max. 62,5 kBit/s
●
Abmessungen
Länge L [mm]
121
Breite W [mm]
100
Höhe H [mm]
74
WCS Interfacemodul
SSI
Integrierte Geräteanzeige
Lange Leitungswege zwischen
Lesekopf und SSI-Master mög-
lich
DIN-Hutschienenmontage
Steuerungs-
einheit
(z. B. SPS)
Lesekopf
WCS.-LS211
(WCS.-LS221)
WCS.-IS31.
(WCS.-IS32.)
GND
SDB
SDA
CLK
DATA
CLK+
CLK-
DATA+
DATA-
SUB
UB+
UB-
PE
PE
PE
PE
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE