Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
759
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Data Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
H
l c
W
Bestellbezeichnung
PCV80-F200-R4-V15-LS221
Leseabstand
80 mm
Messlänge
max. 524 m
Auflösung
± 1 mm
Schärfentiefe
± 15 mm
Überfahrgeschwindigkeit
12,5 m/s
Betriebsspannung
15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrom
max. 250 mA
Schnittstelle
Schnittstellentyp
RS 485-Schnittstelle
Ausgabecode
Binär-Code
Protokoll
WCS...B-LS221
Übertragungsrate
62500 Bit/s
Abschluss
Abschlusswiderstand zuschaltbar
Eingang
Eingangstyp
1 Funktionseingang
Ausgang
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp , parametrierbar , kurzschlussfest
Schaltstrom
150 mA je Ausgang
Betriebstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der
Frontscheibe vermeiden!)
Gehäuse
PC/ABS
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
51
Breite W [mm]
70
Höhe H [mm]
70
Anschlussbereich l
c
[mm]
14,5
V15-G-ABG-PG9
Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbar
V15-G-ABG-PG9-FE
Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbar
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Optischer Lesekopf
mit RS 485-Schnittstelle
RS 485-Schnittstelle
Berührungslose Positionierung
auf Data Matrix Codeband
Verfahrwege bis 524 m, in X und
Y Richtung
Mechanische Robustheit: kein
Verschleiß, lange Lebensdauer,
wartungsfrei
Hohe Auflösung und präzise
Positionierung, insbesondere
bei Anlagen mit Kurven, Wei-
chen sowie Steigungs- und Ge-
fällstrecken.
Kompatibel zu WCS.B-LS221
Lesekopf Protokoll
1
2
3
4
5
+ U
B
Data +
- U
B
Data -
I/O
1
3
4
5
2