Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
761
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Data Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Technische Daten
Abmessungen
7
10
1.75
1.5
7
10
10
5
25
Gemeinsame Daten
Startposition
0 m
Betriebstemperatur
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Montagetemperatur
10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit
UV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische Beständigkeit Öle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke
150
m
Material
Polyester-Laminat
Oberfläche
Polyester , matt
Reißfestigkeit
150 N
Kleber
Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft
Durchschnittswerte (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
Bestellbezeichnung
PCV6M-CA20-0
PCV10M-CA20-0
PCV20M-CA20-0
PCV50M-CA20-0
Länge
6 m
●
10 m
●
20 m
●
50 m
●
Codeband
Hohe chemische Beständigkeit
Geringes Gewicht
Selbstklebende Montage
Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe mechanische Beständig-
keit