Ausgabedatum: 07.10.2011
767
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Positionier-Systeme
5
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Positionier-Systeme,
Weg-Codier-System
WCS
5
.3
Positionier-Systeme,
Data Matrix Positionier-System
PCV
5
.4
Positionier-Systeme,
Elektronisches Nockenschaltwerk
PAX
5
.5
Positionier-Systeme,
Zubehör
5
.6
Zubehör für Positionier-Systeme
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung OMH-LS610-02
Material
Messing
Beschreibung
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4 für Laser-Entfernungs-
messgeräte VDM100
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung REF-H100-2R
Material
PMMA
Beschreibung
Reflektor 100 mm x 100 mm für Laser-Entfernungsmessgeräte VDM54
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung REF-500MMx500MM
Beschreibung
Reflexionsfolie 500 mm x 500 mm für Laser-Entfernungsmessgeräte VDM100
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung Schutzkappe LS610
Beschreibung
Für Laser-Entfernungsmessgeräte VDM100
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung Funktionserdung LS610/VDM100
Beschreibung
Für Laser-Entfernungsmessgeräte VDM100
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung OFR-100/100
Beschreibung
Reflexionsfolie 100 mm x 100 mm für Laser-Entfernungsmessgeräte VDM35 und
VDM70
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C
selbstklebend
i
selbstklebend
i