Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
773
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
W
L
l c
H
Gemeinsame Daten
Messbereich
0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit
± 0,5 °
Auflösung
0,1 °
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
50 mA
Schnittstellentyp
CANopen
Übertragungsrate
125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , parametrierbar
Geräteprofil
CiA410, Ver. 1.2
Ausgabecode
Binär-Code
Node ID
1 ... 127 , parametrierbar
Umgebungstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP68 / IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
INX360D-F99-B16-V15
INY360D-F99-B16-V15
Typ
Neigungssensor, 1-achsig
●
Neigungssensor, 2-achsig
●
Zulassungen und Zertifikate
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
e1-Typgenehmigung
2006/28/EG
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44
Breite W [mm]
65
Höhe H [mm]
37
Anschlussbereich l
c
[mm]
18,5
V15-G-2M-PUR-CAN-V15-G
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
V15-G-5M-PUR-CAN-V15-G
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
V15-G-10M-PUR-CAN-V15-G
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig
V15S-T-CAN/DN-V15
T-Verteiler, M12-Buchse auf M12-Stecker/Buchse
ICZ-TR-CAN/DN-V15
Abschlusswiderstand für DeviceNet, CANopen
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Neigungssensor
Baureihe F99
Hohe Schockfestigkeit
Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C
CANopen-Schnittstelle
e1-Typgenehmigung
Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
INY030D-F99-B16-V15
Technische Daten wie INY360D-F99-B16-V15
jedoch
Messbereich: -15 ... 15 °
Absolute Genauigkeit:
± 0,2 °
Auflösung:
0,01 °
1
n.c.
2
3
+U B
GND
CAN-L
4
5
CAN-H
INX360D-F99-B16-V15
INY030D-F99-B16-V15
INY360D-F99-B16-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)