Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
809
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Master/Gateways
7
.1
Technische Daten
W
H
L
Gemeinsame Daten
AS-Interface-Spezifikation V3.0
UL File Number
E223772
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP20
Bauform
Tragschienengehäuse , Edelstahl
Bestellbezeichnung
VBG-PB-K25
VBG-PB-K20-D
VBG-PB-K20-DMD
VBG-PB-K20-DMD-BV
VBG-PN-K20-D
VBG-PN-K20-DMD
VBM-CTR-K20-R2
SPS-Funktionalität
freischaltbar
● ● ● ●
integriert
●
Doppeladresserkennung von AS-Interface Slaves
● ●
● ●
Display
Adressenanzeige, Fehlermeldung LED-Dis-
play, 3-stellig, für Adressenanzeige und Feh-
lermeldung
●
Beleuchtetes grafisches LC-Display für
Adressierung und Fehlermeldungen
● ● ● ● ● ●
Übergeordneter Feldbus
Schnittstellentyp
RJ-45
● ●
RS 232
●
RS 485
● ● ● ●
Protokoll
PROFIBUS DP V0 und V1
●
PROFIBUS DP V1
● ● ●
PROFINET gemäß IEEE 802.3
● ●
Diagnoseschnittstelle
Schnittstellentyp
RS 232, seriell
● ●
● ●
Übertragungsrate
19,2 kBit/s
● ●
● ●
Chipkarte
Schnittstellentyp
Chipkartensteckplatz
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
45
76
Breite W [mm]
45
75
85 75
Höhe H [mm]
120
VAZ-SW-ACT32
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabel
VAZ-PB-SIM
PROFIBUS Mastersimulator
USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232
VAZ-PB-DB9-W
PROFIBUS Sub-D-Stecker mit schaltbarem Abschlußwiderstand
VAZ-PB-CABLE
PROFIBUS PA-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Gateway
Gateway nach der AS-Interface
Spezifikation 3.0
Fehlerdiagnose über LEDs und
grafisches Display
Vereinfachte Inbetriebnahme
durch grafische Anzeige
AS-Interface Monitor oder er-
weiterte AS-Interface Diagnose
über Display abrufbar
Inbetriebnahme lokal am Gate-
way oder über Software AS-i
Control Tools
Kompaktes Edelstahlgehäuse
Weitere Produkte
In dieser Gruppe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAG-PB-G4F-R4
PROFIBUS-Gateway IP65
VBG-PB-G4F-R4
PROFIBUS-Gateway IP65
3.0
Spec.