Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
811
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
Technische Daten
H
W
L
Gemeinsame Daten
UL File Number
E223772
Bemessungsbetriebs-
strom
4 A bei 30 V
Kurzschlussschutz/Über-
last
selbstrückstellende Sicherung, 6 A
Isolationsspannung
500 V
Spannung
29,5 ... 31,6 V DC
Bestellbezeichnung
VAN-G4-PE-4A
VAN-KE2-2PE
Bemessungsbetriebs-
spannung
30 V DC
●
30 V DC PELV
●
Anzahl/Typ
2 AS-Interface-Kreise 1+2
●
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
●
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
●
Schutzart
IP20
●
IP67
●
Befestigung
Hutschiene
●
Abmessungen
Länge L [mm]
102
85
Breite W [mm]
45
22,5
Höhe H [mm]
51
99
VAR-KE3-TERM
AS-Interface Advanced-Repeater mit Abschlusswiderstand
VAZ-G4-B
Blindstopfen PG7
VAR-G4F
AS-Interface Advanced-Repeater
K17-STR-24..30VDC-5A
Schaltnetzteil, 24 ... 30 V DC, 5 A
VAZ-G4-B1
Blindstopfen M12
K24-STR-24..30VDC-10A
Schaltnetzteil, 24 ... 30 V DC, 10 A
AS-Interface Power Calculator
AS-Interface Netzteil und Netzwerk Prüfprogramm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Stromversorgung
Bis zu 4 A Ausgangsbelastung
Mehrere AS-Interface Netze
über ein Netzteil betreibbar
LEDs zur Anzeige der AS-Inter-
face Spannung
Geeignet für Doppelmaster
ohne Datenentkopplung
Weitere Produkte
In der Baureihe G4 bieten wir folgendes weiteres
Produkt an:
VAN-G4-PE
Bemessungsbetriebsstrom 2,8 A