Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
813
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Netzteile, Power Extender und Repeater
7
.2
Technische Daten
Bestellbezeichnung
VAR-G4F
VAR-KE3-TERM
VAZ-G10-TERM
VAZ-TUNER
VAZ-ANALYZER
Funktion
Repeater
● ●
Passiver Busabschluss
● ●
Aktiver Busabschluss
●
AS-Interface-Spezifikation V3.0
● ● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V3.0
●
UL File Number
E223772
● ●
Isolationsspannung
500 V
●
●
Bemessungsbetriebs-
strom
ca. 70 mA
●
15 mA pro Anschluss
●
60 mA (je Strangsegment)
120 mA (gesamt)
● ●
Schutzklasse
III
●
Versorgung
aus AS-Interface
●
Eingangsstrom
60 mA
●
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
●
● ●
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Schutzart
IP20 nach EN 60529
●
IP65
●
IP67
●
●
Befestigung
Hutschiene
●
Schraubmontage
●
VAZ-G4-B1
Blindstopfen M12
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface-Repeater / Busabschluss
Minimierte Verzögerung des Si-
gnals
Keine Parametrierung
Belegt keine eigene Adresse
auf dem AS-Interface-Bus
Für alle Topologien passend
Triggerfunktion
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontakt-Pins
Weitere Produkte
In dieser Gruppe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAA-4E4A-KE2-DK
Datenkoppler-Anschaltmodul