Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
815
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Technische Daten
W
H
L
Gemeinsame Daten
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Doppeladresserkennung von AS-Interface Slaves
Einschaltverzug
< 10 s
Sicherheits-Integritätsle-
vel (SIL)
SIL 3
Performance Level (PL) PL e
MTTF
d
200 a
B
10d
2 E+7
Display
Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
EMV-Richtlinie 2004/108/EG EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Schnittstellen
Chipkartensteckplatz
Diagnoseschnittstelle: RS 232, seriell
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP20
VAS-4A16L-K31
VBG-ENX-K30-DMD-S16
VBG-PB-K30-DMD-S16
VBG-PB-K30-D-S
VBG-PB-K30-D-S16
VBG-PBS-K30-DMD
VBG-PNS-K30-DMD
Slave-Typ
Standard-Slave
●
Erf. Master-Spezifikation V3.0
●
Freigabekreise
1
●
● ●
2
● ●
● ●
SPS-Funktionalität
freischaltbar
● ● ● ●
keine
●
Ansprechverzug
< 40 ms
● ● ● ● ●
UL File Number
E223772
● ● ● ● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
200 mA aus 24 V
DC
45 mA aus AS-Interface
●
300 mA aus AS-Interface
● ●
300 mA aus AS-Interface-Netzwerk 1
300 mA aus AS-Interface-Netzwerk 2
370 mA insgesamt
●
● ●
300 mA aus AS-Interface-Netzwerk 1
70 mA aus AS-Interface-Netzwerk 2
●
Übergeordneter Feldbus
Schnittstellentyp
RJ-45
●
●
RS 485
● ● ● ●
Protokoll
Ethernet/IP + MODBUS TCP/IP gemäß
IEEE 802.3
●
PROFIBUS DP V1
● ● ●
PROFIBUS gemäß DIN 19245 Teil 3
●
PROFINET gemäß IEEE 802.3
●
PROFIsafe
● ●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 EDM-Eingänge
2 Start-Eingänge
●
4 EDM/Start-Eingänge:
● ● ●
● ● ●
Ausgänge
Sicherheitsausgang
Ausgangskreise 1 und 2: 2 potenzialfreie
Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
3 A
DC-13
bei 30 V
DC
,
3 A
AC-15
bei 30 V
AC
Ausgangskreise 3 und 4: 2 PNP-Transistor-
ausgänge
max. Kontaktbelastung:
0,5 A
DC-13
bei 30 V
DC
● ● ●
● ● ●
2 x 2 Ausgangsschaltelemente: Ausgangs-
kreise 1 und 2
max. Kontaktbelastung:
3 A
DC-13
bei 30 V DC,
3 A
AC-15
bei 30 V AC
●
Abmessungen
Länge L [mm]
89
Breite W [mm]
85 110
100
110
Höhe H [mm]
120
USB-0,8M-PVC ABG-SUBD9
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232
VAZ-SW-SIMON+
Software zur Konfiguration der K30 Mastermonitore / K31 Sicherheitsmonito-
re, inkl. Anschlusskabel
VAZ-PB-DB9-W
PROFIBUS Sub-D-Stecker mit schaltbarem Abschlußwiderstand
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Sicherheitsmonitor, Gateway mit Sicherheitsmonitor
Erfüllt sicherheitstechnische
Anforderungen bis SIL 3 gemäß
IEC 61508 und EN 62061 und
bis PL
e
gemäß EN 13849
Chipkarte zur Speicherung von
Konfigurationsdaten
Edelstahlgehäuse
Konfiguration und Inbetrieb-
nahme mittels Konfigurations-
software
Parallele Diagnosestelle zur
Überprüfung im laufenden Be-
trieb
Ansteuerung von dezentralen,
sicheren Ausgängen im Feld
R