Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
817
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Technische Daten
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
Safety-Slave
AS-Interface-Spezifikation V2.1
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
Bemessungsbetriebs-
strom
45 mA
Versorgung
aus AS-Interface
Profil
S-7.B
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 50295, IEC 62026-2
Funktionale Sicherheit
DIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PL
d
)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
VAA-2E-IM1-J-S-V1
VAA-2E2A-IM1-J-S-V1
VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1
VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1
VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1
VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1
VAA-3E-HH30-J-S-V1
Zuhaltungsart
Arbeitsstrom
●
●
Ruhestrom
●
●
Schaltprinzip
Schleichschalter, 3-stufig
●
UL File Number
E179102
● ●
● ● ●
Performance Level (PL) PL d
● ● ● ● ●
B
10d
1 E+5
●
5 E+6
● ● ● ●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
Schließer E1
Schließer E2
●
2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
Zwangsöffner 1
Zwangsöffner 2
● ●
2 sicherheitsgerichtete Eingänge:
1 Türüberwachungskontakt SK
1 Magnetüberwachungskontakt ÜK
● ● ● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
1 Zuhaltemagnet,
1 LED rot, 1 LED grün
● ● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ●
Strom
300 mA
● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
● ● ● ● ● ●
-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
●
Abmessungen
Länge L [mm]
123
190
-
Breite W [mm]
40
-
Höhe H [mm]
42
-
Anschlussbereich l
c
[mm]
13
-
VAZ-IM1-90°-BOLT-S
Betätiger gewinkelt, für AS-Interface Sicherheitsschalter
VAZ-IM1-BOLT-S
Betätiger gerade, für AS-Interface Sicherheitsschalter
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S
Radiusbetätiger für rechts/links angeschlagene Türen, für AS-Interface
Sicherheitsschalter
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
Radiusbetätiger für oben/unten angeschlagene Türen, für AS-Interface
Sicherheitsschalter
VAZ-IM1-BASE-BOLT-S
Riegel für mechanische Sicherheitsschalter (LIM1 und IM1)
VAZ-IM1-BASE-S
Schalteraufnahme für mechanische Sicherheitsschalter (LIM1 und IM1)
VAZ-HH30-BRACKET
Halterung für VAA-3E-HH30-J-S-V1
V1-G-0,6M-PUR-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig
V1-G-1M-PUR-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig
V1-G-10M-PUR-V1-G
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig
VAZ-T1-FK-V1
Passivverteiler AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder
VAZ-T1-FK-1M-PUR-V1-G
Passivverteiler AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder
VAZ-2T1-FK-1M-PUR-V1-G
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckver-
binder
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Sicherheitsschalter
M12-Steckeranschluss
Anwendungen bis PL
d
Versorgung aus AS-Interface
Schutzart IP67