Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
821
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Technische Daten
H
L
W
Bestellbezeichnung
VAA-2E-G4-SE
Slave-Typ
Safety-Slave
AS-Interface-Spezifikation V2.1
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
Ansprechverzug
10 ms
Sicherheits-Integritätsle-
vel (SIL)
SIL 3
Performance Level (PL) PL e
Kategorie
Kat. 4
MTTF
d
1500 a
Gebrauchsdauer (T
M
)
10 a
PFH
d
1,54 E-9
PFD
2,5 E-5
Diagnosedeckungsgrad
(DC)
99,4 %
Bemessungsbetriebs-
strom
30 mA
Anzahl/Typ
2 Eingänge für eine zweikanalige berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
(BWS) zur Absicherung von Gefahrenstellen bzw. Gefahrenbereichen entspre-
chend Typ 4 nach EN 61496-1
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
Strombelastbarkeit
2 A überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom
45 mA
AUX/AS-Interface
sichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC
AUX/Funktionserde
Basisisolierung, Bemessungsisolationsspannung 35 V DC
AS-Interface/Funktions-
erde
Basisisolierung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC
Profil
S-0.B
Maschinenrichtlinie 2006/
42/EG
EN 61496-1:2004/A1:2008, EN ISO 13849-1:2008
EMV-Richtlinie 2004/108/
EG
EN 61326-1:2006, EN 50295:1999, EN 61496-1:2004/A1:2008 , EN 62061:2005,
EN 61000-6-4:2007
Funktionale Sicherheit
EN 61496-1:2004/A1:2008 (bis Typ 4), EN ISO 13849:2008 (bis PL e),
EN 61508:2001 und IEC 62061:2005 (bis SIL3)
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Schutzart
IP67
Befestigung
Hutschiene oder Schraubmontage
Abmessungen
Länge L [mm]
102
Breite W [mm]
45
Höhe H [mm]
51
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-G4-B
Blindstopfen PG7
VAZ-G4-B1
Blindstopfen M12
SLPCM8-2
Siccherheits-Lichtgitter mit integrierter Auswerteeinheit
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Sicherheitsmodul
Zwei Eingänge zum Anschluss
einer berührungslos wirkenden
Schutzeinrichtung (BWS) Typ 4
nach EN 61496-1
Schutzart IP67
Kommunikationsüberwachung
Versorgung der Eingänge ex-
tern
Funktionsanzeige für Bus, ex-
terne Hilfsspannung und Ein-
gänge
Versorgung der Peripheriegerä-
te aus dem Modul möglich
Erdanschluss (FE) möglich
SAFETY AT WORK
TÜV approved
up to cat.4 / SIL3