Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
823
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Safety at Work
7
.3
Technische Daten
Gemeinsame Daten
Slave-Typ
Safety-Slave
AS-Interface-Spezifikation V2.1
MTTF
d
200 a
B
10d
1 E+5
EMV-Richtlinie 89/336/
EWG
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Funktionale Sicherheit
EN 954-1:1996, EN 62061:2005, EN 61508 Teil 1-7:1998-2000, NFPA 79:2002,
EN 60204-1:2006
Bestellbezeichnung
VAA-2E-F85A-S-V1
VAA-2E1A-F85A-S-V1
VAA-2E-PM-S
VAA-2E1A-PM-S
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
● ● ● ●
V2.1
UL File Number
E198304
● ● ● ●
Bemessungsbetriebs-
strom
25 mA
●
●
40 mA
●
●
Eingänge
Anzahl/Typ
2 Öffner
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung
nach IEC/EN 60947-5-1
Rückstellung erfolgt durch Ziehen
● ● ● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
LED rot
●
●
Versorgung
aus AS-Interface
●
●
Profil
S-0.B.E
●
●
S-7.B.E
●
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (kein Gefrieren)
●
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (kein Gefrieren)
●
● ●
Schutzart
IP65
● ●
IP65
Modul: IP20
● ●
AS-Interface NOT-HALT Taster
NOT-HALT-Entriegelung durch
Drehen oder Ziehen
2-kanalig zwangsgeführt
TÜV-Zulassung für Einzelkom-
ponenten liegt vor
Vorgespannter Betätiger zur
Selbstüberwachung
Überlistungssicher nach
ISO 13850/EN 418
M12-Steckeranschluss
Überlistungssicher nach
IEC 60947-5-5
Integrierte Beleuchtung im Be-
tätiger
Bedien- und Anzeigegerät mit
NOT-HALT und 2 beleuchteten
Funktionstasten
SAFETY AT WORK