Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
825
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
W
L
H
Gemeinsame Daten
Schutzart
IP20
Eingänge
Anzahl/Typ
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgung
wahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung U
AUX
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Befestigung
Hutschiene
Bestellbezeichnung
VAA-4E4A-KE-ZE/R
VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L
VBA-4E-KE-ZEJQ
VBA-4E3A-KE-ZE/R
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L
VBA-4E4A-KE-ZE/R
VBA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L
Slave-Typ
A/B-Slave
● ● ● ● ●
Standard-Slave
● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
●
●
V3.0
● ●
● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
● ● ●
V2.1
● ●
V3.0
● ●
UL File Number
E106378
●
●
●
E87056
● ●
●
●
Bemessungsbetriebs-
strom
30 mA
●
35 mA
● ●
● ● ● ●
Eingangsspannung
Für Spannungsmodul:
25 V pro Eingang
Ausgänge
Anzahl/Typ
3 Elektronikausgänge
●
3 Relaisausgänge
●
4 Elektronikausgänge
●
●
4 Relaisausgänge
●
●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
●
●
keine
●
●
●
Profil
S-0.A.0
●
S-7.A.0
● ●
S-7.A.7
● ●
S-7.0
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
102
Breite W [mm]
22,5
Höhe H [mm]
99
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VBP-HH1-V3.0-V1
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul
Adressierbuchse
Kommunikationsüberwachung
Gehäuse mit abziehbaren, me-
chanisch und farbig kodierten
Klemmen
Funktionsanzeige für Bus, ex-
terne Hilfsspannung, interne
Sensorversorgung, Ein- und
Ausgänge
Kanalbezogene rote LED-Anzei-
ge bei Ausgangsüberlast
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAA-4E4A-KE1-Z/E2-TL
Sensor-/Aktuatormodul
VBA-2E-KE2-I/U
Analogmodul