Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
827
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
Bestellbezeichnung
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1
VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L
VBA-4E-G16-ZEJ
VBA-4E4A-G16-ZEJ/E2L
Slave-Typ
A/B-Slave
●
● ●
Standard-Slave
● ●
AS-Interface-Spezifikation V2.1
●
V3.0
● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.0
●
V2.1
● ●
V3.0
●
Bemessungsbetriebs-
strom
30 mA
●
40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
● ● ●
90 mA
●
Eingänge
Anzahl/Typ
1 Eingang für 2-Drahtsensor
●
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
(PNP), DC
● ● ●
4 Eingänge nach IEC 60947-5-6 (NAMUR,
DIN 19234)
●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 Ausgänge zur Ansteuerung eigensicherer
Ventile
●
3 Elektronikausgänge, PNP
●
4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und
kurzschlussfest
●
●
Zündschutzart
Ex ia IIB
Ex ia IIC
●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
●
●
Profil
S-0.A.0
●
S-7.A.7
●
S-7.F
●
S-7.0
●
S-9.A.E
●
Umgebungstemperatur
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
●
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ●
Schutzart
IP54
●
IP67 / IP68 / IP69K
● ● ●
IP67
●
Befestigung
Schraubmontage
● ● ● ●
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteck-
verbinder
VAZ-2T1-FK-1M-PUR-V1-W
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteck-
verbinder
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Passivverteiler AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder
VAZ-2T5-G2
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf 5x M12-Rundsteck-
verbinder
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M
AS-Interface Rundkabel
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
VAZ-V3-B
Blindstopfen für M8-Buchsen
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul
Kompakte Bauform
Anschlüsse über Rundsteck-
verbinder
Funktionsanzeige für Bus, ext.
Hilfsspannung, Ein- und Aus-
gänge
Unbegrenzt oft adressierbar!