Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
829
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
W
H
L
Gemeinsame Daten
Bemessungsbetriebs-
strom
45 mA (ohne Sensoren)
200 mA (gesamt)
Eingänge
Anzahl/Typ
2x 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgung
aus AS-Interface
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 pneumatische Ausgänge mit getrennten
3/2-Wege Ventilen
Abluftführung
Sinterfilter
Druckluft
2 ... 8 bar, gefilterte (5
m), geölte oder ungeölte Druckluft
Luftdurchsatz
550 Nl/min bei 6/0 bar
350 Nl/min bei 6/5 bar
Nl = Normliter
Ventilquerschnitt
5 mm
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Schutzart
IP65 nach EN 60529
Befestigung
Hutschiene oder Schraubmontage
Bestellbezeichnung
VAA-4E2A-G1-ZE/P-S
VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
VBA-4E2A-G1-ZE/P-S
VBA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
Slave-Typ
A/B-Slave
● ●
Standard-Slave
● ●
AS-Interface-Spezifikation V3.0
● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
● ●
Strombelastbarkeit
100 mA, kurzschlussfest
● ●
200 mA , kurzschlussfest
● ●
Versorgung Ausgänge aus externer Hilfsspannung U
AUX
●
●
Profil
S-7.A.E
● ●
S-7.F
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
102
Breite W [mm]
45
Höhe H [mm]
60
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
U-G1F
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FA
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FF
AS-Interface Modulunterteil
U-G1FFA
AS-Interface Modulunterteil
U-G1P
AS-Interface Modulunterteil
U-G1PP
AS-Interface Modulunterteil
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface-Pneumatikmodul
Durchdringungstechnik bei
Flachkabel
Direkter Anschluss von Pneu-
matikzylindern
Flach- oder Rundkabelan-
schluss über genormte EEMS-
Unterteile (siehe Zubehör)
Schutzart IP65
Externe Energieversorgung der
Ventile möglich
Funktionsanzeige für Bus, ext.
Hilfsspannung, Ein- und Aus-
gänge
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VAA-2EA-G1-ZE/P-S
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A