Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
831
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Schutzart
IP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)
Befestigung
Hutschiene oder Schraubmontage
Bestellbezeichnung
U-G1F
U-G1FA
U-G1FF
U-G1FFA
U-G1P
U-G1PP
UL File Number
E198304
● ●
E223772
● ● ● ●
Abmessungen
ca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)
● ● ● ●
ca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)
● ●
Anschluss
2 AS-Interface-Flachkabel
● ●
Flachkabel für AS-Interface sowie externe
Energieversorgung
● ●
Rundkabel PG11 für AS-Interface
Aderquerschnitt
2,5 mm
●
Rundkabel PG11 für AS-Interface sowie ext.
Energieversorgung
Aderquerschnitt
2,5 mm
●
Adressierbuchse
●
●
VAZ-DK-G1
Deckel für Unterteile -G1F- und -G1P-
PG11-1/2NPT
Verschraubungs-Adapter
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Modulunterteil