Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
833
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
D
l c
H
1
Gemeinsame Daten
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Bemessungsbetriebs-
strom
40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
Eingänge
Anzahl/Typ
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
alternativ 2 Eingänge für 4-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgung
aus AS-Interface
Spannung
12 ... 31 V
Strombelastbarkeit
200 mA, überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom
9 mA (intern begrenzt)
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP68 / IP69K
Befestigung
Montageplatte
Bestellbezeichnung
VBA-4E-G11-ZAJ-F
VBA-4E-G11-ZAJ-V1
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F
VBA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1
Slave-Typ
A/B-Slave
● ●
● ●
Standard-Slave
● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
● ● ● ●
V3.0
● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und
kurzschlussfest
● ● ● ●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ● ● ●
Strom
2 A pro Ausgang
TB
40 °C: 6 A gesamt
TB
70 °C: Summe O1 + O2 max. 2 A,
Summe O3 + O4 max. 2 A
● ● ● ●
Profil
S-0.A.2
● ●
S-7.A.7
● ●
S-7.F
● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
35
Durchmesser D [mm]
85
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
11
11
VAZ-V1-B2
Blindstopfen für M12-Buchsen
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
VAZ-V1-B
Blindstopfen für M12-Buchsen
VAZ-FK-S-BK-SEAL
AS-Interface Flachkabeldichtung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Sensor-/Aktuatormodul
Kommunikationsüberwachung
Schutzart IP68/IP69K
AS-Interface POWER24
Funktionsanzeige für Bus, ex-
terne Hilfsspannung, Ein- und
Ausgänge
Kanalbezogene rote LED-Anzei-
ge bei Ausgangsüberlast
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontakt-Pins