Seite 837 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
835
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Module
7
.4
Technische Daten
H
L
W
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Befestigung
Montageplatte
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Bestellbezeichnung
VAA-4A-G12-EA2L
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
VAA-4E4A-G12-ZAL/EA2L
VBA-4E-G12-ZAJ
VBA-4E-G12-ZAL
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L
VBA-4E4A-G12-XEL
VBA-4E4E-G12-ZAJ
VBA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L
VBA-4E4A-G12-ZAL/EA2L
Slave-Typ
A/B-Slave
● ● ● ● ● ●
Doppel-A/B-Slave
Standard-Slave
● ● ●
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
● ● ● ● ● ● ●
V3.0
● ● ●
Hilfsspannung
24 V DC ± 15 % PELV
Bemessungsbetriebs-
strom
40 mA
● ● ● ●
40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
● ● ●
80 mA (ohne Sensoren) / max. 280 mA
Eingänge
Anzahl/Typ
2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
alternativ 1 Eingang für 4-Drahtsensor
2x 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
alternativ 2x 2 Eingänge für 4-Drahtsenso
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren
alternativ 2 Eingänge für 4-Drahtsensoren
● ● ● ●
● ●
Versorgung
aus AS-Interface
● ● ● ● ●
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ● ●
Ausgänge
Anzahl/Typ
2 Elektronikausgänge
4 Elektronikausgänge
● ● ●
● ● ●
Versorgung
aus externer Hilfsspannung U
AUX
● ● ●
● ● ● ●
Profil
S-B.A.2
S-0.A.2
● ●
S-7.A.7
● ● ●
S-7.F
● ●
S-8.1
Abmessungen
Länge L [mm]
118
118 151,6
118
151,6
Breite W [mm]
57,4
57,4
Höhe H [mm]
35
35
VBP-HH1-V3.0
AS-Interface Handheld
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
VAZ-V1-B2
Blindstopfen für M12-Buchsen
VAZ-V1-B
Blindstopfen für M12-Buchsen
VAZ-G12-MARK2-GN
Beschriftungsset für AS-Interface-Module, Bauform G12 "lang", grün
VAZ-G12-MARK1-GN
Beschriftungsset für AS-Interface-Module, Bauform G12 "kurz", grün
VAZ-CLIP-G12
Verriegelung für G12-Modul
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface-Aktuatormodul
Einteiliges Gehäuse mit Edel-
stahlunterteil
Werkzeuglose Installation
Metallgewindeeinsätze in
SPEEDCON-Technik
Flachkabel-Anschluss mit
Durchdringungstechnik, vari-
able Flachkabelführung
DIN-Hutschienenmontage
Kommunikationsüberwachung
Automatische Adressierungmit
neuesten Mastern im Aus-
tauschfall