Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
837
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Anzeige/Bedienung
7
.5
Technische Daten
D
H
Gemeinsame Daten
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Bestellbezeichnung
VAZ-LED-70MM-BU
VAZ-LED-70MM-CL
VAZ-LED-70MM-GN
VAZ-LED-70MM-RD
VAZ-LED-70MM-YE
VAZ-FLASH-70MM-RD
VAZ-FLASH-70MM-YE
VAZ-HORN-70MM-85DBA
VAZ-HORN-70MM-105DBA
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
UL File Number
E223176
● ● ● ● ● ● ● ●
Farbe
blau
●
klar
●
grün
●
rot
● ●
gelb
● ●
schwarz
● ● ●
Frequenz
ca. 1 Hz
● ●
1,75 kHz Dauer/Puls
●
ca. 2,5/3,5 kHz alternierend
●
ca. 1,6/3,4 kHz
●
Lautstärke
85 dB(A)
●
100 dB(A)
●
105 dB(A)
●
Bemessungsbetriebs-
strom
25 mA
● ● ●
●
30 mA
● ●
35 mA
● ●
80 mA
●
150 mA
●
Schutzart
IP40
●
IP65
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lebensdauer
max. 100000 Stunden (Dauerbetrieb)
● ● ● ● ●
max. 50000 Stunden (Dauerbetrieb)
● ●
min. 5000 Stunden
● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
65
72 79 72
Durchmesser D [mm]
70
Signalsäule LED-Dauerlichtelement
Modulare Bauweise
Bajonettsystem zur einfachen
Montage und Demontage
Großer Durchmesser
Flexible Zusammenstellung der
Signalelemente
Lange Lebensdauer