Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
841
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Technische Daten
PRG
MODE
ADR
W
H
L
Gemeinsame Daten
Schnittstellentyp 1
AS-Interface, kurzschluss- und überlastfest
Leerlaufspannung
28 V
Laststrom
100 mA bei 25 V
Umgebungstemperatur
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Schutzart
IP20
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Bestellbezeichnung
VBP-HH1-V3.0
VBP-HH1-V3.0-110V
VBP-HH1-V3.0-KIT
VBP-HH1-V3.0-V1
Schnittstellentyp 2
M12-Stecker für externe Spannungsversor-
gung
●
Physikalisch
AUX: 24 V PELV, 2 A (nicht kurzschlussfest)
AS-Interface: 31,6 V PELV (DC oder AS-
Interface), 200 mA (kurzschlussfest)
●
inklusive Zubehör
Ladegerät VAZ-9VDC-CHRG
Verbindungskabel VAZ-PK-1,5M-V1-G
Aufbewahrungskoffer
●
Abmessungen
Länge L [mm]
214
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
34
VAZ-PK-1,5M-V1-G
Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät
V1S-TEE-V1/V1S
T-Verteiler, M12-Stecker auf M12-Stecker/Buchse
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W
Verbindungskabel G10-Modul/Handprogrammiergerät
VAZ-9VDC-CHRG-115VAC
Stromversorgung
VAZ-9VDC-CHRG-230VAC
Stromversorgung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 7.6 ab Seite 841
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
AS-Interface Handheld
Adressierung und Parametrie-
rung von AS-Interface Slaves
Anzeige der vergebenen Slave-
Adressen und des Status der
Eingänge
Setzen von Ausgängen am AS-
Interface Slave
Unterstützt auch Profile S-
7.7.A.7 (Spec 3.0) sowie S-0.B
und S-7.B (AS-Interface Safety
at Work)
Der Slaveanschluss ist kurz-
schluss- und überlastfest
3.0
Spec.