Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
843
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Technische Daten
H
L
W
Gemeinsame Daten
Bemessungsbetriebs-
strom
4 A
Anschluss
Flachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung U
AUX
: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Umgebungstemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Schutzart
IP67 / IP68 / IP69K
Bestellbezeichnung
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W
Länge
1 m
●
●
2 m
●
●
5 m
●
●
Anschluss
M12-Buchse gerade
● ● ●
M12-Buchse gewinkelt
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
40,5
Breite W [mm]
27,7
Höhe H [mm]
21,5
AS-Interface Passivverteiler
Ultra-kompaktes Gehäuse
Befestigungsteil mit unverlier-
barer Schraube
Einfache und schnelle Montage
Durchdringungstechnik mit
vergoldeten Kontaktstiften
Ölfeste, abriebfeste und
schleppkettentaugliche PUR-
Leitung
Rüttelsicherung