Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 14.10.2011
845
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Technische Daten
D
l c
H
Gemeinsame Daten
Bemessungsbetriebs-
strom
4 A
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67 nach EN 60529
Befestigung
Montageplatte
Bestellbezeichnung
VAZ-2T8-G11-F
VAZ-2T8-G11-V1
Anschluss AS-Interface M12-Stecker 4-polig
●
Flachkabel
●
Abmessungen
Höhe H [mm]
35
Durchmesser D [mm]
85
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
AS-Interface Passivverteiler
Geringer Platzbedarf
Feldgehäuse mit Schutzart IP67
Einfache und schnelle Montage
Verteilung auf 8 V1-Steckver-
binder (M12)