Zubehör
AS-Interface,
Zubehör
7
.6
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 2011-10-14
847
Triggerfunktion
Telegrammspeicher
Fehlerstatistik mit
Bewertung
IST-Wertanzeige
Software zur Darstellung
und Auswertung am PC
Bestellbezeichnung
VAZ-ANALYZER
AS-Interface Analyser
Allgemeine Daten
AS-Interface-Spezifikation
V3.0
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
ca. 70 mA
Stromversorgung
aus AS-Interface
Schnittstelle
Schnittstellentyp
AS-Interface: Schraubklemme
Trigger: Schraubklemme (Eingang: 24 V; Ausgang: TTL)
PC: RS 232 mit 9-poliger Sub-D-Buchse
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Bestellbezeichnung
VAZ-PB-SIM
PROFIBUS Mastersimulator
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom I
e
60 mA
Stromversorgung
bezieht seine 5 V-Spannung aus der RS 485-Schnittstelle des
PROFIBUS-Slaves
Schnittstelle
Schnittstellentyp
Standard-PC-RS 232-Schnittstelle mit 9-poligem D-Sub-Ste-
cker (female)
RS 485-Schnittstelle mit 9-poligem Sub-D-Stecker (male)
Protokoll
PROFIBUS DP V0
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Mechanische Daten
Abmessungen
63, 34, 17 mm (L, B, H)
AS-Interface Zubehör