Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
871
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Leistungsaufnahme
1,2 W
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Montage
nicht bündig
Bestellbezeichnung
IPH-18GM-V1
IPH-30GM-V1
IQH1-18GM-V1
Arbeitsfrequenz
125 kHz
●
●
13,56 MHz
●
Abmessungen
Länge L [mm]
66
Durchmesser D [mm]
18
18
30
18
Gewindelänge l
t
[mm]
32
34
32
34
Kappenlänge l
1
[mm]
16
16
18
16
Anschlussbereich l
c
[mm] 16
16
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
IQC21-*
Datenträger
IQC22-*
Datenträger
IQC24-*
Datenträger
IQC31-*
Datenträger
IQC33-*
Datenträger
IPC02-*
Datenträger
IPC03-*
Datenträger
IPC11-*
Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Schreib-/Lesekopf
Anschluss über Steckverbinder
M12
Mehrloch-LED zur Funktionsan-
zeige
Schutzart IP67
Konform mit ISO 15693 (IQH1-...)
Für FRAM-Transponder geeig-
net (IQH1-...)
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
IQH2-18GM-V1
ISO 14443