Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
873
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Bestellbezeichnung
IPH-F15-V1
IPH-F61-V1
IPH-F90A-V1
IPH-F97-V1
IPH-FP7V4A
IPH-FP-V1
IPH-L2-V1
IPT1-FP
IQH1-FP-V1
IQH1-F15-V1
IQH1-F61-V1
Arbeitsfrequenz
125 kHz
● ● ● ● ● ● ● ●
13,56 MHz
● ● ●
Leistungsaufnahme
1,2 W
● ● ● ● ● ● ●
1,3 W
● ●
3,5 W
●
max. 5 W , in Verbindung mit Unterteil
●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
●
Schutzart
IP67
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
IP69K
●
V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt
IQC21-*
Datenträger
IQC22-*
Datenträger
IQC24-*
Datenträger
IQC31-*
Datenträger
IQC33-*
Datenträger
IPC02-*
Datenträger
IPC03-*
Datenträger
IPC11-*
Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Schreib-/Lesekopf
LEDs zur Funktionsanzeige
Anschluss über Steckverbinder
M12 x 1
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an, die Transponder nach ISO 14443 lesen:
IQH2-F61-V1
IQH2-FP-V1
IQH2-L2-V1