Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
879
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
D
H
IQC33-10
IQC33-16
IQC33-20
IQC33-30
IQC33-50
IQC35-10
IUC76-50-M
Arbeitsfrequenz
13,56 MHz
● ● ● ● ● ●
865 ... 928 MHz
●
Typ/Größe
EEPROM 2048 Bit , Fixcode 64 Bit
●
FRAM 16 kBit , Fixcode 64 Bit
● ● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
● ● ● ●
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
●
-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
●
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
●
Schutzart
IP67
● ●
●
IP68
● ● ● ●
Abmessungen
Höhe H [mm]
4,5 3 2,8 3,3 2 8
Durchmesser D [mm]
10 16 20 30 50 10 50
ICS-30GK
Schutzkappe
ICZ-MH30-25-T10
Abstandshalter für Code-/Datenträger
IPZ-MH50
Abstandshalter für Code-/Datenträger
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
RFID Transponder
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Arbeitsfrequenz 868 MHz
Von beiden Seiten lesbar und
beschreibbar
Robustes Gehäuse geeignet für
rauen Industrieeinsatz
Gute Beständigkeit gegen Was-
ser, Chemikalien, Trafoöl, Ben-
zin und Heizöl