Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
881
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Köpfe und Transponder
8
.2
Technische Daten
H
W
L
Gemeinsame Daten
Arbeitsfrequenz
125 kHz
Typ/Größe
EEPROM 928 Bit
ROM 32 Bit
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
IPC03-20K1
IPC03-20K2
IPC03-20K3
IPC03-20K4
IPC03-20K5
IPC03-20K6
Umgebungstemperatur
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
● ● ● ● ●
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
●
Gehäusefarbe
schwarz
●
●
rot
●
weiß
●
blau
●
grün
●
Abmessungen
Länge L [mm]
40
46,5
Breite W [mm]
31
35
Höhe H [mm]
4,5
5
RFID Transponder
Arbeitsfrequenz 125 kHz
Batterieloser Datenträger
32 Bit Fixcode
928 Bit Speicher frei verfügbar
Von beiden Seiten lesbar und
beschreibbar
Schutzart IP67
Schlüsselanhänger
Weitere Produkte
In diesem Frequenzbereich bieten wir folgende wei-
tere Produkte an:
IPC02-20CD
IPC02-3GL
IQC43-30P