Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
883
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Identifikationssysteme RFID,
Handhelds
8
.3
Technische Daten
W
H
L
l c
Gemeinsame Daten
UL File Number
E87056
Display
LC-Display 128 x 128 Pixel, monochrom
Tastatur
Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
Tasten
frei programmierbare Funktionstasten
Versorgung
aus Schnittstelle oder eingesetztem Li-Ion Akku
Physikalisch
Bluetooth , USB 2.0 , RS 232 oder PS/2
Protokoll
ASCII
Umgebungstemperatur
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Schutzart
IP20
Bestellbezeichnung
IC-HH20-V1
IPT-HH20
IQT1-HH20
Arbeitsfrequenz
125 kHz
●
13,56 MHz
●
abhängig vom angeschlossenen Schreib-/
Lesekopf
●
Abmessungen
Länge L [mm]
111
Breite W [mm]
46
Höhe H [mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
V1-G-0,5/2,5M-PUR-V1-G
Verbindungskabel, Spiralkabel
ODZ-MAH-SUPPLY
Netzteil
ODZ-MAH-BLANK
Batteriefachabdeckung
ODZ-MAH-GRIP1
Handgriff mit Triggertaster
ODZ-MAH-GRIP2
Handgriff mit Triggertaster und Akku 1950 mAh
ODZ-MAH-GRIP3
Handgriff mit Triggertaster und Akku 3900 mAh
ODZ-MAH200-SUPPLY
Netzteil
ODZ-MAH-CAB-CHARGE
Kabel für Netzteil
ODZ-MAH200-CHARGER
Ladegerät für ODT-HH-MAH200/ODZ-MAH-BAT
ODZ-MAH-CHARGER
Ladeschale für ODZ-MAH-GRIP2/GRIP3
ODZ-MAH-CAB-B14
Anschlusskabel USB-Schnittstelle
ODZ-MAH-CAB-R6
Anschlusskabel PS/2-Schnittstelle
ODZ-MAH-CAB-R2
Anschlusskabel RS 232-Schnittstelle
ODZ-MAH-B15
Bluetooth Modem, konfiguriert auf USB
ODZ-MAH300-COVER
Schutzhülle für Handhelds ohne Handgriff
ODZ-MAH-CHARGER-SINGLE
Ladegerät für ODT-HH-MAH200/300/I*T-HH20
ODZ-MAH-B15-M3
Bluetooth Modem, konfiguriert auf USB
ODZ-MAH-5V-110V
Netzteil
ODZ-MAH-CHARGER-UM-110V
Ladeschale für ODZ-MAH-GRIP2/GRIP3
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Handheld
Tastenfeld zur Eingabe von al-
phanumerischen Zeichen
LC-Display
Freie Programmierung mit Ja-
vaScript
Kommunikation über Schnittst-
tellen Bluetooth, USB, RS 232
oder PS/2