Seite 896 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

894
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
25.10.11
Impulsauswertegeräte
Impulsauswertegeräte
9
Impulsauswertegeräte,
Zähler und Anzeigen
9
.1
Impulsauswertegeräte,
Prozessanzeigen
9
.2
Impulsauswertegeräte,
Drehzahl- und Stillstandswächter
9
.3
Impulsauswertegeräte,
Signalkonverter
9
.4
Impulsauswertegeräte,
Sensorendstufen/Relais
9
.5
Funktionsbeschreibung
Sensorsignale müssen oft vor Ort gut sichtbar angezeigt oder weiter
verarbeitet und zur direkten Steuerung der Prozesse genutzt werden.
Daher bietet Pepperl+Fuchs Ihnen neben den Sensoren in den
vorangegangenen Kapiteln auch eine breite Produktpalette rund um das
Thema der Auswertung von Signalen.
9.1
Anzeigen und Zähler
Sichtbarkeit
Je nachType können Sie aus 4 Standardbaugrößen mit den Frontmaßen
48 x 24 / 48 x 48 / 96 x 48 und 32 x 15 mm entsprechend dem jeweiligen
Platzangebot Ihrer Anwendung wählen.
Wenn es zur Prozessvisualisierung auf eine gute Ablesbarkeit ankommt
oder der Betrachter mehrere Meter entfernt steht, bietet sich der Einsatz
der Bauform 96 x 48 mm mit einer sehr hellen LED‑Anzeige an.
Anzeigeart
Mit Ausnahme der elektromechanischen Zähler (kostengünstige
Ziffernanzeigen) und der reinen Anzeigegeräte (extrem helle
LED‑Anzeige) haben Sie die Wahl zwischen einer kontrastreichen
Flüssigkristallanzeige (LCD) und einer Leuchtdiodenanzeige (LED).
Die LCD‑Anzeige ist in der Regel kostengünstiger und benötigt weniger
Strom, hat dafür jedoch Einschränkungen in der Ablesbarkeit, gerade
bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Daher sollten Sie überall dort, wo
es auf gute Ablesbarkeit ankommt, eine große LED-Anzeige einsetzen.
Elektromechanische Summenzähler
Elektromechanische Summenzähler werden überall dort eingesetzt,
wo keine elektrischen Ausgangssignale benötigt werden und eine
kostengünstige Zählfunktion mit oder auch ohne Rückstellfunktion
realisiert werden soll. Hierfür eignet sich in besonderer Weise die
Baureihe KCM.
Elektronische Vorwahlzähler
Elektronische
Vorwahlzähler
werden eingesetzt, um Vorgänge
über Schaltausgänge zu steuern
und skalierte Werte anzuzeigen.
Auch ohne die Nutzung der
Vorwahlfunktion
bieten
die
elektronischen Zähler mit LED-
Anzeige
eine
e x z e l l e n t e
A b l e s b a r k e i t .
Hierfür bietet sich
die Baureihe KC-L
an.
Zeitmessung
Für Kurzzeit- oder Langzeitmessungen sowie für die Messung von
Betriebsstunden eignen sich die Multifunktionsgeräte der Baureihe
KC-L und KCT. Diese können Zeiten mit einer Genauigkeit von bis
zu einer Millisekunde messen. Durch ihre beiden Eingänge können
die Messintervalle automatisch gestartet und gestoppt werden.
Langzeitmessungen sind ebenso möglich. Die Zeit, die maximal
angezeigt werden kann, beträgt 999999 Stunden.
Geschwindigkeit/Frequenz messen
Um
Drehzahl
oder
Frequenz
messen
z u
können werden Impulsabstände gemessen.
Die Anzeige unserer Baureihe KC-L und
KCT kann einfach skaliert werden. Die
Darstellung erfolgt direkt z.B. in Hertz
oder in rpm.
Multifunktions-
geräte
Sollen
mit
einem
Gerät mehrere Signale
erfasst werden und
die Programmierung
schnell auf die jeweilige
Anwendung angepasst
werden können, ist die
Baureihe KC-L und
KCT mit der Timer -
Zähler - Tachometer
- Funktion universell
einsetzbar. Auch für
zukünftige Veränderungen in Ihrer
Anlage sind diese Geräte bestens gerüstet und
helfen Ihnen gleichzeitig bei der Reduzierung Ihrer Lagerhaltung.
Analogwerte anzeigen
Um gemessene Analogwerte wie z.B. Druck, Temperatur oder Abstand
anzuzeigen, setzt man Anzeigen der Baureihe DA5 ein. Diese Geräte
erlauben die skalierte Anzeige der Messwerte in Zifferndarstellung mit
einer extrem guten Ablesbarkeit. Hier haben Sie die Wahl zwischen
einer reinen Anzeige im Format 48 x 24 mm und einer Prozessanzeige
im Format 96 x 48 mm mit zwei Relaisausgängen und Linearisierung zur
Ablaufsteuerung. Durch die Bereitstellung von Hilfsenergie können Sie
den verwendeten Sensor direkt mit diesen Anzeigen ohne zusätzliches
Netzteil versorgen.
Bedienung
Die Anforderungen an eine optimale Bedien-philosophie ist je nach
Anwendung unterschiedlich. So gibt es die folgenden Anforderungen:
keine Einstellbarkeit bzw. nur Rückstellfunktion, damit nichts verstellt
werden kann
möglichst einfache und klare Bedienung bei eingeschränkter
Funktionalität
menügeführte Bedienungsführung mit hoher Flexibilität in der
Anwendung.
Diese Anforderungen werden in dieser Reihenfolge abgedeckt durch
die Baureihen:
KCM (keine Einstellmöglichkeit)
KCY (einfache Einstellung von Vorwahlwerten durch eine Taste pro
Stelle)
KC-L und KCT (menügeführte Bedienung bis hin zur Anbindung über
eine RS232‑Schnittstelle, Tastensperre aktivierbar).